San - Antimicrobial
Diámetro 17 mm, con y sin soporte, caucho
Material
Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).
Soporte de AVP niquelado.
Ejecuciones estándar
- VVA-17-A: caucho antiaceite, sin soporte.
- VVA-17-N: caucho natural, sin soporte.
- VVA-17-S: caucho silicónico, sin soporte.
- VVA-17-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
- VVA-17-T-N: caucho natural, con soporte.
- VVA-17-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Características y aplicaciones
Están especialmente indicadas en el sector del embalado, cuando exista necesidad de desplazar objetos ligeros y delicados. En particular, en la elaboración mediante películas de plástico y para la apertura de bolsas. Los labios flexibles permiten que la ventosa se adapte a múltiples tipos de productos elaborados, incluso frágiles. La presencia de acanaladuras en el plano de apoyo de la ventosa permite un agarre más eficaz del producto que se vaya a manipular; en particular, porque permiten que el vacío se distribuya uniformemente en la superficie del producto, evitando que la hoja o la bolsa del envoltorio sea absorbido hacia el interior de la ventosa.
También se emplean ampliamente en el sector de las tecnologías del papel para desplazar hojas de cartón.