VVA-18 Ventosas planas con cuello

Diámetro 18 mm, con y sin soporte, caucho

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR), natural amarillo (NG) o silicónico (VMQ).

Soporte de latón niquelado.

Ejecuciones estándar

  • VVA-18-A: caucho antiaceite, sin soporte.
  • VVA-18-N: caucho natural, sin soporte.
  • VVA-18-NG: caucho natural amarillo, sin soporte.
  • VVA-18-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVA-18-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
  • VVA-18-T-N: caucho natural, con soporte.
  • VVA-18-T-NG: caucho natural amarillo, con soporte.
  • VVA-18-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Características y aplicaciones

Están especialmente indicadas en el sector del embalado, cuando exista necesidad de desplazar objetos ligeros y delicados. En particular, en la elaboración mediante películas de plástico y para la apertura de bolsas. Los labios flexibles permiten que la ventosa se adapte a múltiples tipos de productos elaborados, incluso frágiles. La presencia de acanaladuras en el plano de apoyo de la ventosa permite un agarre más eficaz del producto que se vaya a manipular; en particular, porque permiten que el vacío se distribuya uniformemente en la superficie del producto, evitando que la hoja o la bolsa del envoltorio sea absorbido hacia el interior de la ventosa.
También se emplean ampliamente en el sector de las tecnologías del papel para desplazar hojas de cartón.

Ver Datos técnicos de las ventosas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible