GVF Unidad de transporte Z14 para cintas transportadoras

para rodillos de fricción, tecnopolímero, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Estructura y casquillo externo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.

Pantalla de protección

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris.

Cojinetes

Acero cromado.

Información general

Características y aplicaciones

Las guías de rodillos de fricción GVF se aplican a los extremos de los tubos de la cinta transportadora (Fig.1). Piñón Z14 con cadena de rodillos DIN 8187 tipo 08B-1.

Carga máxima recomendada: 200 [N].

GVF - Unidad de transporte Z14 para cintas transportadoras 
Ejecuciones especiales bajo pedido

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Cojinete de acero inoxidable.
  • Para tubos con un diámetro exterior de 60 mm y un diámetro interno de 54.5, 56 y 57 mm.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible