TCC-KS Juego de fijación para TCC

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Manillas graduables y tuercas

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Palanca de levas

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Anillo de ajuste estriado en super-tecnopolímero hecho de poliamida (PA), de color negro.

Casquillo distanciador

SUPER-tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Tuerca autoblocante

Acero inoxidable AISI 316.

Ejecuciones estándar

  • TCC-KS-ERX: manillas graduables con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos), con pulsador negro.
  • TCC-KS-EWN: tuercas de mariposa con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos), con tapa negro.
  • TCC-KS-LAC: palanca de levas con tornillo roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo biselado UNI 947: ISO 4753 (consulte Datos técnicos).
TCC-KS-EWN - Tuerca 
TCC-KS-EWN - Tuerca 
TCC-KS-EWN - Tuerca 
Información general

Características y aplicaciones

El juego de fijación para TCC, compuesto por un casquillo distanciador, una manilla graduable o una tuerca de mariposa o una palanca de cambios y una tuerca, se usa para operaciones de apriete frecuentes.

El kit con palanca de levas LAC permite un apriete rápido y eficaz con un solo movimiento. De hecho, el anillo ranurado en la base permite regular la fuerza de apriete ejercida y bloquear al mismo tiempo la palanca en la posición deseada (para un uso correcto de la palanca, véase la página - del catálogo).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.