ZCL Engranajes rectos

Tecnopolímero, ángulo de presión de 20°

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris.

Ejecuciones estándar

  • ZCL-0.5: módulo 0.5, núcleo no perforado (con número de dientes Z < 50) o preagujero pasante (con número de dientes Z ≥ 55).
  • ZCL-1.0: módulo 1.0, núcleo no perforado (con número de dientes Z = 10) o preagujero pasante.
  • ZCL-1.5: módulo 1.5, preagujero pasante.
  • ZCL-2.0: módulo 2.0, preagujero pasante.
  • ZCL-2.5: módulo 2.5, preagujero pasante.
  • ZCL-3.0: módulo 3.0, preagujero pasante.
  • ZCL-1.0-K: módulo 1.0, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
  • ZCL-1.5-K: módulo 1.5, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
  • ZCL-2.0-K: módulo 2.0, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
  • ZCL-2.5-K: módulo 2.5, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
  • ZCL-3.0-K: módulo 3.0, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.

En las versiones con preagujero pasante, la medida del agujero "d" indicada en la tabla representa el diámetro mínimo del agujero útil que se puede obtener mediante mecanizado.

En las versiones -K, el mecanizado de la chaveta no necesariamente está alineado con la dentadura.

Información general

Características

Los pares indicados en las tablas son válidos con las rpm incluidas entre 0 y 150. Los valores de par pueden variar dependiendo de la lubricación, temperatura, combinación de diferentes materiales y horas de funcionamiento continuo.

Tolerancia máxima o agujero pasante liso: IT 9.

Datos técnicos

Véase: Elementos de transmisión.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Montaje con un tornillo prisionero transversal.
  • Engranajes distintos del estándar con núcleo con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
Instrucciones de uso

Montaje

Para combinar dos engranajes rectos, se requiere juego positivo. Para los módulos 0.5 – 1.0 – 1.5 se recomienda la tolerancia (+0.03 +0.1). Para los módulos 2.0 – 2.5 – 3.0 se recomienda la tolerancia (+0.08 +0.3).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible