GCA-2 Guías centrales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Perfil

Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

Soporte de ejes

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

Pasadores

Acero inoxidable AISI 304.

Rodillos

Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

Ejecuciones estándar

  • GCA-2-RS: con rodillos conformados, contacto esférico.
  • GCA-2-RC: con rodillos cilíndricos.
  • GCA-2-RT: con rodillos conformados, contacto cilíndrico.
Información general

Características y aplicaciones

Las guías centrales GCA-2 son estructuras autoportantes para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).

Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

  • GCA-2-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
  • GCA-2-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
  • GCA-2-RT: para guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

Se suministran montadas en barras de 1440 o 3000 mm de longitud.

GCA-2-RT - Contacto cilíndrico 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Guías centrales con rodillos en diferentes colores.
  • Guías centrales con ejes en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
  • TGL: cubierta de cierre para guías.
  • PGC-2: bloque de separación para guía central.
  • MPG-V: tornillo con cabeza de martillo de acero cincado.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.