SFN. Tapones de ventilación

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado semimate.

  • SFN.: color naranja RAL 2004, con la palabra "OIL" (Aceite).
  • SFN......-C9: color negro RAL 9005, con la palabra "OIL" (Aceite).
  • SFN......-C2-N: color naranja RAL 2004, sin la palabra “OIL” (Aceite).
  • SFN......-C9-N: color negro RAL 9005, sin la palabra “OIL” (Aceite).

Unión fileteada

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Anillo de empaque

Goma sintética NBR.

Ejecuciones estándar

  • SFN.: sin filtro de aire.
  • SFN+F: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), grado de filtración 40 µ.
  • SFN-BA+F: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), grado de filtración 40 µ.

Bayoneta en hoja de acero cincado.

Cadena de seguridad de acero cromado.

Temperatura máxima de trabajo continuo

100°C.

Información general

Características y aplicaciones

Los tapones de ventilación SFN., debido a su elevado flujo de aire, son especialmente adecuados para el uso en centrales hidráulicas o depósitos de fluidos sometidos a rápidas variaciones de volumen.

Datos técnicos

Los caudales de aire para los diferentes modelos pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.

SFN-N - Sin filtro de aire, sin la palabra “OIL” (Aceite)
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible