FH.1/4 Sistemas modulares para lubricación
Juego con tubos de diámetro de 1/4, tecnopolímero
Componentes del juego
- Un tubo modular FHT compuesto por 20 segmentos de tecnopolímero de base acetal (POM), color azul.
- Dos uniones fileteadas FHJ de tecnopolímero de base acetal (POM), color naranja.
- Cuatro boquillas FHN de tecnopolímero de base acetal (POM), color naranja.
Características
La estructura modular, realizada mediante acoplamiento por encaje de cada segmentos (fig. 1), permite regular y orientar el chorro de lubricante con la máxima flexibilidad manteniendo la estabilidad durante el ejercicio incluso en presencia de vibraciones.
La longitud del tubo se puede adaptar a cada aplicación específica añadiendo o retirando la cantidad necesaria de segmentos mediante montaje por encaje.
Se aconseja usar cinta de PTFE en el fileteado de las uniones para favorecer la retención.
El montaje se realiza sin necesidad de guarniciones, por lo que no debe considerarse estanco.
Los componentes del juego se venden también sueltos (ver tabla de componentes).
Presión máx. en entrada: 4 bar.
Componentes del juego
| Código | Descripción | Componentes | Ctdad. |
| 471201 | FHT.1/4 | Tubo modular | 1 |
| 471058 | FHJ.1/4-1/8-NPT | Unión fileteada | 1 |
| 471059 | FHJ.1/4-1/4-NPT | Unión fileteada | 1 |
| 471101 | FHN.1/4-B-1 | Boquilla | 1 |
| 471106 | FHN.1/4-B-3 | Boquilla | 1 |
| 471111 | FHN.1/4-B-5 | Boquilla | 1 |
| 471116 | FHN.1/4-P25 | Boquilla | 1 |
Compatibilidad química
Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.
Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.
Ejecución especial bajo pedido
Tubos, uniones y boquillas de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Accesorios bajo pedido
Pinzas para el montaje de los componentes.