San - Antimicrobial
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Base
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.
Tornillo y tuerca (incluido)
Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.
Tuerca autoblocante de acero INOX AISI 304.
Ejecuciones estándar
- TCC-PBF-E: dentado exterior.
- TCC-PBF-S: sin dentado.
Características
Se puede acoplar una base con dentado exterior a una abrazadera con dentado interior o bien una base y una abrazadera sin dentado para crear una unión articulada.
Las uniones compuestas por mordazas con dentadura interior de 18 mm de diámetro tienen 24 dientes y un ángulo de regulación de 15°, mientras que las de 30 mm de diámetro tienen 36 dientes y un ángulo de regulación de 10°.
Las uniones formadas por bases y abrazaderas sin dentado permiten cualquier ángulo.
Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS.
Datos técnicos
Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado "C#".