TCC-PB Bases de fijación para uniones articuladas

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.

Tornillo y tuerca  (incluido)

Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.

Tuerca autoblocante de acero INOX AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • TCC-PB-E: dentado exterior.
  • TCC-PB-S: sin dentado.
Información general

Características

Se puede acoplar una base con dentado exterior a una abrazadera con dentado interior o bien una base y una abrazadera sin dentado para crear una unión articulada.

Las uniones compuestas por mordazas con dentadura interior de 18 mm de diámetro tienen 24 dientes y un ángulo de regulación de 15°, mientras que las de 30 mm de diámetro tienen 36 dientes y un ángulo de regulación de 10°.

Las uniones formadas por bases y abrazaderas sin dentado permiten cualquier ángulo.

Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

Datos técnicos

Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado "C#".

Accesorios

Accesorios bajo pedido (se piden por separado)

  • TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible