VC.692-CLEAN Pomos con lóbulos de sección maciza

Tecnopolímero, facilidad de limpieza

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.

Ejecución estándar

Inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.

Información general

Características y aplicaciones

La exclusiva forma de cinco lóbulos (diseño original ELESA) ofrece un agarre adecuado para los dedos del operador e impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas gracias a su forma sólida sin cavidades.

Este volante resulta especialmente adecuada para aplicaciones sobre máquinas y equipos cuyas partes deben lavarse con frecuencia con chorros de agua o vapor.

Gracias a su parte metálica, realizada en acero inoxidable AISI 303, puede ser utilizado en sectores en los que es obligatorio el uso de materiales resistentes a la corrosión.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible