San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate
Pulsador
Tecnopolímero en colores Ergostyle, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- ERX-B: perno de latón, agujero ciego roscado.
- ERX-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- ERX-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- ERX-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:
- absoluto aislamiento eléctrico del operario
- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.
Resistencia a la fatiga
Las manillas graduables se usan generalmente para operaciones repetitivas de fijación, a veces de muy alta frecuencia.
Por lo tanto, la resistencia al estrés (es decir, la resistencia a ciclos de ajuste repetidos) de la unidad de la manilla es particularmente importante y, en particular, la resistencia del elemento dentado, que transmite la fuerza de ajuste desde la manilla al elemento roscado (inserto o espárrago).
$missing translations$
El tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio permite que las manillas graduables ELESA alcancen valores de resistencia al esfuerzo mucho más elevados que los que se producen en condiciones normales de trabajo.
Otras ejecuciones disponibles
Agujeros ciegos roscados en medidas métricas.
Cuerpo de la palanca en naranja (C2) con pulsador negro (C1).
Ejemplo: código 90233101-C2-C1 descripción ERX.44-C2 B-10-24-C1.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.