San - Antimicrobial
para montaje con tornillos, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Tapa para tornillos
- ECO.R: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador (Fig.1).
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos autorroscantes de acero inoxidable AISI 304 de acuerdo a ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm, incluidos (véase instrucciones de montaje).
- EPR-SH: manilla de cavidad abierta sin solapa.
- EPR-F-SH: manilla con solapa de tecnopolímero gris-negro, acabado mate, muelle de retorno de acero inoxidable.
Ergonomía y diseño
Un diseño moderno gracias a la forma compacta. El perfil interno de la cavidad ofrece un agarre seguro, cómodo y ergonómico. La tapa de color de los tornillos mejora la visibilidad de la empuñadura y ofrece la posibilidad de la personalización del producto.
La solapa constituye una característica única que permite el cierre total del orificio y se abre simplemente introduciendo la mano.
Datos técnicos
Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de las pruebas realizadas en el laboratorio con las manillas montadas sobre paneles metálicos reforzados con un grosor de 1.5 mm (reforzados para las pruebas).
Plantilla de taladrado
En paneles cuyo grosor supere los 2.5 mm, recomendamos montar la asa siguiendo una de las siguientes maneras:
- mediante dos tornillos autorroscantes en los orificios "d";
- mediante dos tornillos de cabeza avellanada M3x6 después de perforar los agujeros en el panel;
- mediante dos tornillos de cabeza avellanada M3x10 con tuercas, después de perforar agujeros ciegos de Ø 3.2 mm.
Instrucciones de montaje
- Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- Introduzca la parte superior de la asa en el alojamiento (Fig. 1) y presione sobre la parte inferior hasta que la asa quede firmemente colocada.
- Presione la manilla ligeramente hacia abajo (Fig. 2).
- Montar los dos tornillos autorroscantes (Fig. 3).
- Monte la tapa de los tornillos presionando primero sobre los laterales y luego sobre la parte central (Fig. 4).
Accesorios bajo pedido
- ECO.R: tapita de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en los colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).