RE.F5-H-ESD Ruedas con soporte para cargas semipesadas

Revestimiento de poliuretano colado ESD

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta

Poliuretano colado, dureza 90 Shore A, gris oscuro, anti huella.

Resistencia eléctrica < 109 Ω.

Cuerpo central de la rueda

Aluminio fundido a presión.

Acción rotativa

Núcleo con rodamientos de bolas apantallados.

Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.

Soporte fijo

Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas hasta 6800 N.

Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.

Soporte giratorio

Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas hasta 6800 N. Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.

Consta de (véase fig. 1):

  1. placa de conexión: chapa de acero zincado amarillo;
  2. horquilla: chapa de acero zincado amarillo;
  3. anillo porta-cojinetes: en acero cincado amarillo;
  4. perno central: tornillo y tuerca de acero clase 8.8;
  5. sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
  6. junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.

Freno

Efecto doble del freno delantero (RE.F5-125) o freno trasero (RE.F5-150-200) con bloqueo simultáneo de la rueda y el soporte.

El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.

La eficacia de la frenada puede ajustarse mediante un tornillo de cabeza hueca M8 (solo para ruedas con freno trasero RE.F5-150-200).

Ejecuciones estándar

  • PSL-H-ESD: soporte fijo, sin freno.
  • SSL-H-ESD: soporte giratorio, sin freno.
  • SSF-H-ESD: soporte de placa giratorio, con freno.
RE.F5-SSF-H-ESD - Soporte giratorio, con freno
Información general

Aplicaciones

Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.

Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F5-ESD.

Características y aplicaciones

El poliuretano especial con resistencia eléctrica < 109 Ω previene la acumulación de carga electrostática. Las ruedas RE.F5-H-ESD convienen para un uso en zonas EPA o ESD (por sus siglas en inglés), reservadas para componentes electrónicos con riesgo de daño por descarga electrostática.

Las propiedades eléctricas cumplen con la norma ISO 22878:2004. Los valores de resistencia eléctrica indicados han sido medidos en el intervalo de temperatura de 18-25 °C (según normativa). Para ambientes con temperatura de uso inferior a 10 °C, consulte con el servicio comercial de ELESA.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible