para bloqueo rápido, tecnopolímero
Cuerpo de la palanca de leva
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Elemento de conexión elástico
Acero inoxidable AISI 301.
Base deslizante de la leva
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Pasador roscado
SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Elemento elástico de retención por expansión
Tuerca autoblocante y arandela
Acero inoxidable AISI 304.
Ejecuciones estándar
la palanca se puede colocar libremente en cualquier dirección.
la palanca se mantiene siempre orientada en la posición deseada gracias al perno de referencia antirrotación.
La palanca de bloqueo por leva es un dispositivo que permite un apriete rápido y eficaz de un panel (por ejemplo, una puerta) a una estructura (por ejemplo, un bastidor), garantizando un cierre perfecto incluso en caso de vibraciones o de posibles errores de alineación entre ambos elementos.
Girando la palanca en sentido de las agujas del reloj se logra la expansión del elemento elástico de retención y, por ende, el bloqueo entre sí de ambos elementos (ilust. 1).
El producto es adecuado también para aplicaciones en equipos sujetos a frecuentes intervenciones de limpieza con chorro de agua o de vapor o en ambientes donde sean necesarias medidas higiénicas especiales.
Instrucciones de montaje
Practicar una perforación en el panel (por ejemplo, la puerta) en el que deba instalarse la palanca según los calibres indicados (ilust. 2).
La presencia del orificio de referencia de diámetro 3.95 mm del perno (versión LAC-FL-O-SST) permite mantener orientada la palanca en la posición deseada.
Durante el montaje, el pasador tiene que entrar en el orificio con una ligera interferencia.
Practicar una perforación en el panel que se desee bloquear (por ejemplo, bastidor) según el calibre de dimensiones indicadas en la tabla (ilust. 3).
Ensamblar la palanca y la base deslizante de la leva en el panel (puerta), colocar en el lado opuesto el elemento elástico de retención y la arandela, bloquear con la tuerca autoblocante hasta eliminar por completo la holgura y sometiendo ligeramente en compresión el elemento elástico de retención.
| S | D | |
| 1.2 ÷ 3.2 | 19 | 330 |
| 3.2 ÷ 4.8 | 19.5 | 660 |
| 4.8 ÷ 6.4 | 20 | 550 |
| > 6.4 | 20.5 | 220 |
* Fuerza de retención máxima ejercida brevemente por el elemento elástico de retención.