VCT.SOFT Pomos de fijación con lóbulos

Tecnopolímero soft-touch

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) de alta resiliencia, revestido con elastómero termoplástico (TPE) “soft-touch” unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.

Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Tapa central de color

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), en los colores estándar, acabado mate.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.

Ejecuciones estándar

  • VCT-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • VCT-p-SOFT: espárrago roscado de acero cincado con extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible