EYK. Volantes de tres brazos

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Tapón de inserto

  • ECB.I: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecución estándar

Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.

Empuñadura giratoria EBS+x en tecnopolímero, no desmontable.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • ECB.I: Tapa de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en los colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Insertos con agujero y ranura en cumplimiento con DIN 6885/1 tolerancia P9.

Para realizar el pedido del volante con ranura, añada –K después del código y de la descripción (por ejemplo, 208311-K- ETW.400+EBS A-20-K).

Para cantidades suficientes: versiones con dispositivo de bloqueo (patente de Elesa).

Los volantes de tres brazos se pueden personalizar con marcas, logotipos o gráficos especiales (tampografiado). Los volantes o manivelas también se pueden suministrar en tecnopolímero de colores especiales.

Información general

Ergonomía y diseño

Tres brazos equidistantes (120°) ofrecen un agarre perfecto y la mayor facilidad operativa, incluso para personas con discapacidades. Las líneas redondas, la forma especial compacta y ergonómica del diseño del volante EYK junto con la ausencia de cavidades ofrecen un excelente nivel de seguridad para las manos durante las operaciones de maniobra.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible