GN 5445 Volantes de tres brazos

Acero inoxidable, Hygienic Design

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

AISI 316L acero inoxidable

Anillo de empaque

  • H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
  • E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
  • F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.

Ejecuciones estándar

Agujero ciego roscado.

  • GN 5445-MT-H: acabado mate arenado, guarnición H-NBR.
  • GN 5445-MT-E: acabado mate arenado, guarnición EPDM.
  • GN 5445-MT-F: acabado mate arenado, guarnición FKM.
  • GN 5445-PL-H: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
  • GN 5445-PL-E: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
  • GN 5445-PL-F: acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM.
Información general

Características y aplicaciones

Los pomos con lóbulos GN 5445 están previstos para usarse en ambientes donde se requiera una alta higiene.

La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.

La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.

Véase Datos técnicos del diseño higiénico.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible