San - Antimicrobial
Acero inoxidable, Hygienic Design
Material
AISI 316L acero inoxidable
Anillo de empaque
- H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
- E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
- F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.
Ejecuciones estándar
Agujeros ciegos roscados.
- GN 429-MT-H: acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta H-NBR.
- GN 429-MT-E: acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta EPDM.
- GN 429-MT-F: acabado mate arenado (RA < 0,8µ), guarnición FKM.
- GN 429-PL-H: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
- GN 429-PL-E: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
- GN 429-PL-F: acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM.
Características y aplicaciones
Las asas GN 429 están previstas para usarse en ambientes donde se requiera una alta higiene.
La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas. La versión con acabado PL es conforme, asimismo, a las directrices DGUV.
La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.