San - Antimicrobial
Tecnopolímero, facilidad de limpieza
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- VTT-CLEAN: Perno de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.
- VTT-p-CLEAN: Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.
El diseño sin cavidades traseras, generalmente adoptado para reducir el espesor, evita que se depositen residuos insalubres, lo que garantiza la limpieza fácil. Particularmente adecuado para aplicaciones en máquinas y equipo cuyas partes deben limpiarse con frecuencia mediante chorros de agua o vapor.