San - Antimicrobial
para abrazaderas DCE, acero
Material
Acero zincado
Ejecuciones estándar
- DCE-NTG-S: con cubierta de caucho NBR negro, para el uso con las abrazaderas de serie estándar DCE-S (DIN 3015-1).
- DCE-NTG-H: para el uso con abrazaderas de serie pesada DCE-H (DIN 3015-2).
- DCE-NTG-D: con anillo de caucho NBR negro, para el uso con las abrazaderas de serie doble DCE-D (DIN 3015-3).
Características y aplicaciones
Diseñados combinarse con las abrazaderas DIN 3015, suponen la solución de fijación de las abrazaderas en las guías de montaje.
Permiten que las abrazaderas discurren a lo largo del carril para crear estructuras de fijación complejas.
Con roscado métrico estándar que facilita la combinación con los tornillos de fijación DCE-SRE y DCE-SRC.
Accesorios
Para la realización de juegos de montaje DCK-S, DCK-H y DCK-D.
- DCE-S: abrazaderas serie estándar.
- DCE-H: abrazaderas serie pesada.
- DCE-D: abrazaderas serie doble.
- DCE-PU: placas superiores.
- DCE-SRE: tornillos de cabeza hexagonal.
- DCE-SRC: tornillos de cabeza hueca hexagonal.
- DCE-WA: arandelas planas.
- DCE-GU: guías de montaje.