DCE-GU Guías de montaje

para abrazaderas DCE, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero zincado

Ejecuciones estándar

  • DCE-GU: para el uso con las abrazaderas de serie estándar DCE-S (DIN 3015-1) y doble DCE-D (DIN 3015-3).
  • DCE-GU-H: para el uso con abrazaderas de serie pesada DCE-H (DIN 3015-2).
Información general

Características y aplicaciones

Diferentes dimensiones del perfil en C para adaptarse a las distintas series DIN 3015. La guía es la solución ideal para realizar estructuras modulares para la fijación de las abrazaderas.

Longitud 2 m.

Accesorios

Accesorios

Para la realización de juegos de montaje DCK-S, DCK-H y DCK-D.

  • DCE-S: abrazaderas serie estándar.
  • DCE-H: abrazaderas serie pesada.
  • DCE-D: abrazaderas serie doble.
  • DCE-NTG: tuerca para guías de montaje.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible