CFAM. Bisagras con amortiguador

para cierre y apertura amortiguadas, tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Cuerpo en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color nego, acabado mate.

Amortiguador

A base de aceite siliconado.

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica de M6

  • CFAM-O-NC: para aplicaciones con eje horizontal, retorno amortiguado en el cierre.
  • CFAM-O-NO: para aplicaciones con eje horizontal, retorno amortiguado en la apertura.
  • CFAM-V-NC: para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en el cierre.
  • CFAM-V-NO: para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en la apertura.

Sufijo para indicar el valor del par del amortiguador:

  • 080: par de amortiguamiento final 0,8 Nm.
  • 300: par de amortiguamiento final 3,0 Nm.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Max 110º (0º y +110º siendo 0º la condición de que las dos superficies donde se monta están en el mismo plano).

La bisagra, además, puede permitir una carrera adicional de -5° para compensar posibles desalineaciones de los bastidores.

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Ángulo de amortiguación

La amortiguación se produce solo en una dirección según la versión escogida (NO o NC), como se indica en los dibujos.

Deje que la bisagra se cierre o se abra libremente, sin forzarla.

Características y desempeños

La bisagra CFAM sirve para amortiguar el cierre o la reapertura de puertas con eje vertical (versión CFAM-V) o de trampillas con eje horizontal (versiones CFAM-O) mediante un amortiguador.

El par de amortiguación cambia progresivamente con la rotación de la bisagra, desde un valor mínimo a uno máximo, como se indica en el dibujo.

En pruebas específicas de fatiga, el amortiguador superó 20.000/30.000 ciclos con el valor nominal del par de amortiguación inalterado.

CFAM-V-NC - Para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en el cierre. 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFAM-V-NC - Para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en el cierre.CFAM-V-NC - Para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en el cierre.CFAM-V-NC - Para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en el cierre.
DescripciónLímite máximo de carga estática
Sa [N]
Límite máximo de carga estática
Sr [N]
Límite máximo de carga estática
S90 [N]
CFAM.210024002400

La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Guía para elegir

Según el par generado por el peso de la puerta o por la bisagra con muelle de retorno, se sugiere una configuración de bisagras que permita el cierre amortiguado de la puerta en un tiempo de unos 5 segundos.

Dichos valores son indicativos y se entienden como directriz para el dimensionado preliminar.

Se sugiere siempre comprobar los valores teóricos con pruebas prácticas de funcionamiento a pie de obra en la aplicación misma.

Se aconseja usar la bisagra CFAM-V en combinación con las bisagras para el retorno automático. CFMR.

En este modo, se obtiene el acoplamiento ideal para el cierre automático y amortiguado de una puerta.

CFAM-V-NC - Para aplicaciones con eje vertical, retorno amortiguado en el cierre. 
Bisagras que se deben usar en la configuración con eje horizontal (CFAM-O)
Par CmaxaB
0.8 NmCFAM-O-080CFMR-NS
2 NmCFAM-O-080CFAM-O-080
2.5 NmCFAM-O-300CFMR-NS
4 NmCFAM-O-080CFAM-O-300
5.5 NmCFAM-O-300CFAM-O-300
Bisagras que se deben usar en la configuración con eje vertical (CFAM-V)
Par CmaxaBC
0 ÷ 6 NmCFMR-100CFAM-V-080CFMR-100

Cmax par máximo generado por la puerta (Cmax [Nm] = Pmax [N] x b [m]).

NOTA: el brazo b depende de la posición del baricentro y de la coaxialidad de las bisagras.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible