DIN 582-A4 Cáncamos de elevación

Acero inoxidable AISI 316

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones

Especificaciones

Acero inoxidable AISI 316

  • Forjado en molde
  • Superficie de contacto mecanizada
Información

Información

Además de los valores de carga indicados en la tabla, los cáncamos de elevación DIN 582 deben respetar las siguientes directrices.

Para obtener un contacto perfecto entre las dos superficies de acoplamiento, el cáncamo de elevación debe estar atornillado por completo.

Ambas roscas deben tener la misma longitud, y el material de la base debe tener la misma resistencia que el cáncamo.

En el manual de instrucciones incluido en el suministro y descargable en formato PDF hay más información y notas importantes.

La hoja de datos normalizados DIN oficial indica las medidas adicionales M42, M48, M56, M64, M72x6, M80x6 y M100x6.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible