AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Amortiguadores de carga

Material
Poliuretano.
Ejecuciones estándar
Agujero pasante.
- PEB-80: dureza 80 Shore A, color azur.
- PEB-90: dureza 90 Shore A, color naranja.
- PEB-92: dureza 92 Shore A, color rojo.
Temperatura de trabajo
- Temperatura máxima de trabajo continuo: 60 °C.
- Temperatura mínima de funcionamiento continuo: PEB-80 y PEB-90: -20 °C, PEB-92: +15 °C.
El uso a temperaturas comprendidas entre 60 y 100 °C está tolerado, pero prevé una significativa reducción de las propiedades.
Una exposición prolongada a la temperatura máxima de funcionamiento puede suponer también un notable descenso de las propiedades mecánicas respecto de los valores nominales indicados en los datos técnicos. (véase datos técnicos).
Características y aplicaciones
Las barras perforadas garantizan una elevada resistencia a la carga axial, lo que evita roturas súbitas en caso de sobrecarga.
Asimismo, son resistentes a agentes químicos como los ácidos, las grasas y los aceites (consulte los detalles sobre la compatibilidad química en la tabla) Resistente a agentes químicos).
Se pueden usar como rodillos en cintas transportadoras, tubos o, mediante corte o torneado de las barras de poliuretano, se pueden obtener muelles para moldes, boquillas y amortiguadores.