DD50 Indicadores de posición mecánicos
de impulso directo, contador de 3 dígitos, tecnopolímero
Base y carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.
Base negra.
Carcasa en los siguientes colores:
- C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.
- C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
- C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
- C55: azul RAL 5005, acabado brillante.
La soldadura ultrasónica entre la base y la carcasa evita que se separen e impide la entrada de polvo.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Pantalla
Indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje desde la posición inicial (0).
Contador de tres dígitos. Los dígitos de los rodillos rojos indican los valores decimales.
La pantalla puede estar en diferentes posiciones (véase la "Tabla de combinaciones posibles").
- AN: pantalla inclinada, contador en posición superior.
- AR: pantalla inclinada, contador en posición inferior.
- FN: pantalla anterior, contador en la posición superior.
- FR: pantalla anterior, contador en la posición inferior.
Junta interna
Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.
Junta posterior
Polietileno expandido, incluido.
Ejecuciones estándar
Inserto con agujero escariado H7 de Ø 10 mm, ajustado al eje mediante un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, incluido con el producto.
- DD50: inserto de acero pavonado.
- DD50-SST: Inserto de acero inoxidable AISI 303.
Dirección de giro
- D: hacia la derecha. Los valores aumentan al girar el inserto a la derecha.
- S: a la izquierda. Los valores aumentan al girar el inserto a la izquierda.
Peso
22 gramos
Ergonomía y diseño
Contador digital compacto, cifras con diseño ergonómico para una lectura rápida. La lectura del contador se mejora con el aumento de la lente del visor.
Características y aplicaciones
Los indicadores de posición de lectura directa se pueden montar sobre ejes en cualquier posición para dar una lectura directa de la posición de un componente de la máquina. También son adecuados para aplicaciones motorizadas (ver „Descripción del pedido“).
Instrucciones de montaje
- Realizar un agujero de 6 mm de diámetro por 10 mm de profundidad en el cuerpo de la máquina a una distancia de 18 mm del centro del eje para colocar el pasador de referencia posterior.
- Coloque el eje en la posición inicial o de referencia.
- Monte el indicador con el contador a cero sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
- Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, de acuerdo a UNI 5929-85.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Lecturas especiales tras una revolución.
- Carcasa en diferentes colores.
- Indicadores de posición digitales totalmente sellados, con protección tipo IP 67, véase tabla EN 60529 se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- MDX-50: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- RB50: casquillos de reducción de acero pavonado.
- RB50-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
- BSA-T50: base bloqueo del eje de SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate. Las bases de bloqueo BSA-T50 permiten bloquear los ejes fácil y rápidamente después de posicionarlos. Están equipadas con un agujero de Ø 6.1 mm para alojar el pasador de referencia del indicador. Pueden montarse con la manilla ya sea a la izquierda o la derecha y pueden ajustarse a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M3 (no incluidos con el producto).