AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
DD51 (inch sizes) Indicadores de posición mecánicos
de impulso directo, contador de 4 dígitos, tecnopolímero
Base y carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.
Base negra.
Carcasa en los siguientes colores:
- C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.
- C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
- C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
- C55: azul RAL 5005, acabado brillante.
La soldadura ultrasónica entre la base y la carcasa evita que se separen e impide la entrada de polvo.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Pantalla
Indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje desde la posición inicial (0).
Contador de 4 dígitos. Los dígitos rojos de los rodillos rojos muestran los valores decimales. Una escala graduada adicional junto al último dígito decimal muestra una mayor precisión de lectura.
La pantalla puede estar en diferentes posiciones (véase la "Tabla de combinaciones posibles").
- AN: pantalla inclinada, contador en posición superior.
- AR: pantalla inclinada, contador en posición inferior.
- FN: pantalla anterior, contador en la posición superior.
- FR: pantalla anterior, contador en la posición inferior.
Junta interna
Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.
Junta posterior
Polietileno expandido, incluido.
Ejecución estándar
Inserto con agujero escariado estándar DIA 0.500 (Ø 12.7 mm), ajustado al eje mediante un tornillo prisionero con cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, incluido con el producto.
- DD51: inserto de acero pavonado.
- DD51-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303.
Dirección de giro
- D: hacia la derecha. Los valores aumentan al girar el inserto a la derecha.
- S: a la izquierda. Los valores aumentan al girar el inserto a la izquierda.
Peso
0.152 lb
Características y aplicaciones
Los indicadores de posición digital de impulso directo pueden montarse sobre ejes pasantes en cualquier posición para la lectura directa del posicionamiento de un componente de la máquina. Son también adecuados para aplicaciones impulsadas por motor (véase "Tabla de las combinaciones posibles").
Ergonomía y diseño
Contador digital compacto, cifras con diseño ergonómico para una lectura rápida. La lectura del contador se mejora con el aumento de la lente del visor.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Lecturas especiales tras una revolución.
- Carcasa en diferentes colores.
- Indicadores de posición digitales totalmente sellados, con protección tipo IP 67, véase EN 60529 tabla se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
LB - dispositivo de bloqueo
Los indicadores de posición DD51-LB están diseñados para bloquear el eje sobre el cual están montados para evitar el riesgo de alteraciones de ajuste accidentales debido a las vibraciones. Para bloquear o desbloquear la rotación del eje, simplemente mueva la palanca en la posición A equivalente al eje sin bloquear, a la posición B equivalente al eje bloqueado. Después de ciclos de bloqueo repetidos, el dispositivo especial es muy resistente al desgaste y funciona perfectamente a lo largo del tiempo. Para pedir el indicador con bloqueo de ejes añada el índice -LB después del código y la descripción (p. ej. CE.84101-LB DD51-AN-00.50-D-C3-LB).

Instrucciones de montaje
- Perfore un agujero con diámetro DIA 0.24 por 0.39 (Ø 6 por 10 mm) en el cuerpo de la máquina con una distancia central de 0.87 (22 mm) del eje para ajustarse al pasador posterior de referencia.
- Coloque el eje en la posición inicial o de referencia.
- Monte el indicador con el contador a cero sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
- Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero con cabeza hueca hexagonal y extremo de copa.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- MDX-51: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- RB51: casquillos de reducción de acero pavonado.
- RB51-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
- BS51: placa separadora de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio (código CE.85900).
- BSA-N51: bases de zamac fundido a presión para bloqueo del eje, revestimiento de resina epóxica, color negro, acabado mate. Manilla graduable GN 302.1 con cuerpo de palanca de aluminio de zamac fundido a presión y elemento de fijación de acero inoxidable AISI 304. Un agujero de Ø 6.1 mm para ajustar el pasador de referencia del indicador. manilla ubicada ya sea a la izquierda o la derecha. Se ajusta a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M4 (no incluidos con el producto).