San - Antimicrobial
Ejecuciones estándar
- RMA-US-SC: imán de samario cobalto (SmCo) resistente a temperaturas de hasta 350 °C.
- RMA-US-ND: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C, acabado niquelado.
- RMA-US-HF: imán de ferrita para temperaturas de hasta 250 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención RMA-US son imanes redondos sin blindar.
Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.
Cuando se utilizan sin un espacio de aire, los imanes RMA-US sin blindar tienen fuerzas adhesivas inferiores a las de los sistemas de imanes RMA758) en la cual el blindaje magnético incrementa enormemente la intensidad de la fuerza adhesiva que actúa sobre la superficie.