con superficie magnética cauchutada
Material
Carcasa de aleación de zinc con revestimiento de resina epoxídica, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 9006 (C8).
Imán
Neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
Revestimiento de elastómero termoplástico (TPE) de color negro.
Dureza 80 Shore A.
- Índice T: posición superior.
- Índice L: posición lateral.
Ver datos técnicos de los imanes.
Placa de contrafijación
Acero galvanizado.
- Índice FT: forma plana, con orificios pasantes para tornillos de cabeza avellanada.
- Índice SL: forma en L, con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- Índice ZSL: forma en Z, con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Ejecuciones estándar
Cuerpo con imán sin placa de contrafijación.
- RMMC-A1: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- RMMC-A2: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Cuerpo con placa de contrafijación plana
- RMMC-A1-FT: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- RMMC-A2-FT: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Cuerpo con placa de contrafijación en L.
- RMMC-A1-SL: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- RMMC-A2-SL:: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Cuerpo con placa de contrafijación en Z.
- RMMC-A1-ZSL: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- RMMC-A2-ZSL: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Características y aplicaciones
Los cierres magnéticos RMMC son componentes compactos que permiten cerrar portezuelas, puertas y puertas correderas. La superficie magnética con revestimiento de caucho reduce el ruido y evita arañazos accidentales sobre superficies delicadas.
Los orificios longitudinales pasantes permiten regular el cuerpo magnético y las contrafijaciones durante la instalación.