VPD Portaventosas mini

Con fijación roscada macho o hembra, acero, aluminio y latón

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Vástago de latón.

Muelle de acero inoxidable.

Manguito roscado y tuerca hexagonal de acero AVP.

Racor de aire de aluminio anodizado azul y acero AVP.

Ejecuciones estándar

  • VPD-F: con fijación roscada hembra y unión de aire recta.
  • VPD-F-L: con fijación roscada hembra y unión de aire en L.
  • VPD-F-T: con fijación roscada hembra y unión de aire en T.
  • VPD-M: con fijación roscada macho y unión de aire recta.
  • VPD-M-L: con fijación roscada macho y unión de aire en L.
  • VPD-M-T: con fijación roscada macho y unión de aire en T.
  • VPD-FR: con fijación roscada hembra regulable y unión de aire recta.
  • VPD-FR-L: con fijación roscada hembra regulable y unión de aire en L.
Información general

Características

Los portaventosas VPD constan de lo siguiente:

  • un vástago para la fijación de la ventosa;
  • un manguito roscado, dotado de dos tuercas hexagonales, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
  • un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se vaya a elevar;
  • una unión de aire para enganchar al tubo de aspiración.

Se caracterizan por sus reducidas dimensiones, que permiten reducir el peso y las dimensiones en el dispositivo automático en el que se instalen.

Dichas características permiten su uso también con ventosas de pequeñas dimensiones.

El recorrido efectivo de amortiguación en relación con la longitud l2 es de 25,5 mm

Compatibles con tubo de plástico de diámetro 4x6.

Véase Datos técnicos de las ventosas .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.