AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
SRD.551 Tornillos sin cabeza
Con corte para destornillador, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color natural.
Características y aplicaciones
El tornillo tiene formas y dimensiones iguales que las indicadas en las normas DIN 551 o ISO 4766.
Al no tener cabeza, se puede introducir por completo en el orificio, quedando a ras de la superficie.
Totalmente de material aislante resistente a la corrosión y a las sustancias químicas, está indicada para aplicaciones en la industria, la aeronáutica, la electrónica y todos los casos en que se necesite reducir el peso.
El producto se somete a prueba en sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Son perfectamente normales pequeñas variaciones de color, y no son relevantes desde el punto de vista de la calidad del producto.