SRD.912 Tornillos de cabeza hueca hexagonal

Con hueco hexagonal, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color natural.

Información general

Características y aplicaciones

El tornillo tiene formas y dimensiones iguales que las indicadas en las normas DIN 912 o ISO 4762.

Totalmente de material aislante resistente a la corrosión y a las sustancias químicas, está indicado para aplicaciones donde el espacio es limitado, para la industria, la aeronáutica, la electrónica y todos los casos en que se necesite reducir el peso.

El producto se somete a prueba en sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Son perfectamente normales pequeñas variaciones de color, y no son relevantes desde el punto de vista de la calidad del producto.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible