SLCK Juego para el control eléctrico del nivel de fluido

para indicadores de nivel de columna HCK.

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soporte del sensor

De tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, estanco, con relé (reed) incorporado, con dos conductores cableados en el conector.

Se puede mover a lo largo del eje del indicador y fijarse en la posición deseada con el tornillo adecuado (tornillo prisionero) en tecnopolímero.

Sensor eléctrico

NO y NC (estado inicial de los sensores reed) significa el estado del contacto eléctrico en el momento en que el depósito está lleno, y, por lo tanto, el flotador se encuentra en la posición más alta (ilustración 1).

  • NC: el circuito eléctrico se cierra en el momento en que el flotador pasa por el sensor durante la fase de relleno del depósito. Asimismo, el circuito eléctrico se abre en el momento en que el flotador pasa por el sensor durante la fase de vaciado del depósito.
  • NO: el circuito eléctrico se abre en el momento en que el flotador pasa por el sensor durante la fase de relleno del depósito. Asimismo, el circuito eléctrico se cierra en el momento en que el flotador pasa por el sensor durante la fase de vaciado del depósito.

Flotador

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), límite máx. de temperatura 80 °C o tecnopolímero de base poliamídica (PA), límite máx. de temperatura 120 °C, compatibilidad química máx., color negro.

El flotador lleva incorporado un elemento magnético para activar el contacto eléctrico. Cuando el flotador alcanza el nivel fijado por el usuario, mediante el posicionamiento del soporte del sensor a lo largo del eje del indicador, se activa el contacto eléctrico.

Presión operacional máxima 2 bar (operación con aceite)

Espaciadores

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Los espaciadores son esenciales en los casos en que el depósito está hecho de material ferromagnético a fin de evitar la interacción entre el imán y la masa metálica del depósito.

Conector macho

  • Conector DIN 43650 C de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.
  • Conector M12x1, 4 polos con rosca de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

Para un correcto montaje, véase Advertencias.

Conector hembra (DIN 43650 C)

Con pasacables y sujetador de contacto incorporados. Salida delantera o axial (alta o baja) que garantiza la protección contra aerosoles de agua (protección clase IP 65 según la tabla EN 60529), mejorable en el momento de la instalación según las disposiciones del caso.

Juntas de retención de caucho sintético NBR.

Kit

El kit incluye uno o dos soportes de sensor, un flotador, 4 juntas tóricas (2 de FKM en el caso de HCK-GL y 2 de NBR en el caso de HCK),dos espaciadores y dos tuercas M12 UNI 5589 en acero inoxidable AISI 316.

Es posible aplicar más de un kit para obtener el control eléctrico de niveles diferentes, de manera coherente con la altura de la columna transparente.

Ejecuciones estándar

Para aplicaciones con temperaturas superiores a 80 °C: flotador de tecnopolímero de base polipropilénica (PP).

  • SLCK-NO: con contacto eléctrico normalmente abierto.
  • SLCK-NC: con contacto eléctrico normalmente cerrado.
  • SLCK-NO-NC: con un contacto eléctrico normalmente abierto y un contacto eléctrico normalmente cerrado.
  • SLCK-NC-NC: con dos contactos eléctricos normalmente cerrados.
  • SLCK-NO-NO: con dos contactos eléctricos normalmente abiertos.

Para aplicaciones con temperaturas superiores a 120 °C: flotador de tecnopolímero de base poliamídica (PA).

  • SLCK-HT-NO: con contacto eléctrico normalmente abierto.
  • SLCK-HT-NC: con contacto eléctrico normalmente cerrado.
  • SLCK-HT-NO-NC: con un contacto eléctrico normalmente abierto y un contacto eléctrico normalmente cerrado.
  • SLCK-HT-NC-NC: con dos contactos eléctricos normalmente cerrados.
  • SLCK-HT-NO-NO: con dos contactos eléctricos normalmente abiertos.
  • KN: sufijo añadido a versiones con conector macho M12
SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 
Sensor eléctricoEstado del contacto
Depósito llenoDepósito vacío
SLCK-NONONC
SLCK-NCNCNO
Accesorios bajo pedido

Accesorios bajo pedido

FC-M12x1    extensiones con conector axial hembra M12 de 4 polos.

Información general

Características y desempeños

Con la aplicación del kit SLCK, los indicadores de nivel de columna HCK. y HCK-GL proporcionan una señal eléctrica cuando el nivel de fluidos alcanza el nivel de intervención preestablecido, además del control visual del nivel. El control eléctrico del nivel puede aplicarse en todas las versiones de HCK, desde la versión con una distancia del centro del agujero de 127 mm a la vez que se mantiene siempre la visibilidad del nivel de fluidos aun desde las posiciones laterales.

En la posición más alta, para que la conmutación se dé correctamente, el portasensor debe estar colocado al menos 45 mm por debajo del eje del tornillo superior (ilustración 2).

En la posición más baja, el nivel del fluido que determina la conmutación del circuito eléctrico es de aprox. 55 mm sobre el eje del tornillo inferior de aducción del fluido (datos referidos a aceite mineral de tipo CB68, conforme a ISO 3498, temperatura de 23 °C) (ilustración 2).

El soporte del sensor está diseñado para ser instalado a la izquierda con respecto al eje del indicador. Sin embargo, si fuera necesario, también puede ser instalado a la derecha. El conector puede girarse 90° en cuatro posiciones al ser conectado.

Para un correcto montaje, véase Advertencias.

En caso de usar un alargador con un conector en ángulo, la dirección de salida del cable se muestra en la ilustración 3.

SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 
SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 
SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 
SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje del kit

  • Retire el terminal de fijación del indicador (ilustración 4).
  • Introduzca la escuadra portasensor (ilustración 5).
  • Introduzca el flotador con la inscripción «up» o el extremo esférico hacia arriba y coloque de nuevo el terminal de fijación en su posición (ilustración 6). El flotador debe pasar por la posición de los sensores para poder hacer una inicialización correcta.
  • Bloquee con el tornillo prisionero la escuadra en la posición deseada (ilustración 7).
  • Instale el indicador en el depósito mediante los distanciadores incluidos en el suministro (se necesitan si se trata de un depósito de material ferromagnético, para evitar interacciones entre el imán y la masa metálica) (ilustración 8).
  • Si las paredes del depósito son delgadas y, por lo tanto, no es posible tener orificios roscados, se pueden usar las tuercas suministradas (grosor máx. de la puerta = 2 mm) (ilustración 9).
  • Haga el montaje del conector bipolar una vez cableado (versión salida DIN 43650 C) (ilustración 10).
SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 

Instrucciones de montaje del conector bipolar

  • Extraiga el conector del soporte del sensor desatornillando el tornillo prisionero axial, saque el soporte del contacto y desatornille el pasacables según sea necesario.
  • Introduzca el cable en el conector y conecte los cables a los terminales del soporte del contacto.
  • Monte haciendo presión sobre el soporte del contacto en el conector (el soporte del contacto se puede girar 90° en cuatro posiciones para tener una orientación diferente del conector).
  • Atornille nuevamente el conector al soporte para sensor con un tornillo prisionero axial y enseguida apriete el pasacables.
SLCK-HT - Con conector macho DIN 43650 C, para aplicaciones con temperaturas de hasta 120 °C 
Características del sensor de nivel eléctrico
Suministro de energíaAC/DC
Contactos eléctricosNO normalmente abierto
NC normalmente cerrado
Voltaje máximo aplicableDIN 230 Vdc / Vac
KN max 30 Vdc / Vac
Intervalo de voltaje (Tipo KN)<30 Vac, <30 Vdc
Corriente máxima (CC CA)2 A
Potencia conmutable máxima40 W / VA
Pasacables(Ejecución con conector DIN)Pg 7 (para cables protegidos con Ø 6 o 7 mm)
Sección transversal de los conductores(Ejecución con conector DIN)Máx. 1.5 mm2
No instale este indicador próximo a campos magnéticos.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible