AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable
Perfil
Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.
Soporte de ejes
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.
Pasadores
Acero inoxidable AISI 304.
Rodillos
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.
Ejecuciones estándar
- GCA-2-RS: con rodillos conformados, contacto esférico.
- GCA-2-RC: con rodillos cilíndricos.
- GCA-2-RT: con rodillos conformados, contacto cilíndrico.
Características y aplicaciones
Las guías centrales GCA-2 son estructuras autoportantes para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GCA-2-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GCA-2-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GCA-2-RT: para guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.
Se suministran montadas en barras de 1440 o 3000 mm de longitud.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Guías centrales con rodillos en diferentes colores.
- Guías centrales con ejes en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).