CMVT Bisagras con tope Ganter Norm GN 437.4

Zamac

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005 (SW) o gris RAL 9006 (SR), acabado mate.

Elementos de anclaje del pasador

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).

Temperatura de trabajo

80°C.

Muelle

acero inoxidable AISI 302.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • CMVT-A1: tope en ángulo -90° / 0° / 90°/ 180° par de torsión 0.5 Nm.
  • CVMT-C1: tope en ángulo -3° / 117°, par de torsión 0.5 Nm.
  • CMVT-A2: tope en ángulo -90° / 0° / 90°/ 180° par de torsión 1 Nm.
  • CMVT-C2: posiciones de tope en ángulo -3° / 117°, par de torsión 1 Nm.
  • CMVT-A3: tope en ángulo -90° / 0° / 90°/ 180° par de torsión 2.5 Nm.
  • CMVT-C3: tope en ángulo -3° / 117°, par de torsión 2.5 Nm.
  • CMVT-A4: tope en ángulo -90° / 0° / 90°/ 180° par de torsión 4 Nm.
  • CMVT-C4: posiciones de tope en ángulo -3° /117°, par de torsión 4 Nm.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. ángulo de giro: 270º aprox. (-90º y +180º, siendo 0º el punto donde dos superficies interconectadas están en el mismo plano).

CMVT-A3 - Ángulos de bloqueo -90° /0° /90° /180° par de torsión 2.5 Nm

Par de torsión

El par de resistencia corresponde al par que debe de ser aplicado para desbloquear a la bisagra con tope.

Características y aplicaciones

El dispositivo de cierre interno permite parar la puerta en diferentes posiciones que varían según el modelo.

Esto resulta particularmente ventajoso cuando se trata de puertas que deben abrirse y cerrarse con frecuencia para carga y descarga, mantenimiento o reparaciones.

El posicionamiento del tope a -3 ° del modelo CMVT-C2 asegura que la puerta o la tapa, una vez cerrada, ejerza una ligera presión contra el bastidor.

CMVT-A3 - Ángulos de bloqueo -90° /0° /90° /180° par de torsión 2.5 Nm
Otras versiones

Accesorios bajo pedido

  • PCM-SP: base espaciadora para bisagras.
  • PCM-TH: espaciador para montaje de bisagras.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible