BAS3 Bases de soporte para cinta

de tres brazos, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • BAS3-A: tuercas de acero cincado, tornillo y arandelas M10 en acero cincado.
  • BAS3-SST: tornillos M10, tuercas y arandelas de acero inoxidable AISI 304.

Montado sobre elementos de nivelación

Los tres soportes de la base se suministran con insertos de latón, agujeros pasantes roscados para el montaje del vástago de la serie de elementos de nivelación LS.A, LV.A, LV.F.

Información general

Características

Las formas redondeadas, de estética moderna y elegante, garantizan la máxima facilidad de limpieza en caso de caída de líquidos o polvo desde arriba.

Par de apriete máximo para montaje de tornillos 35 Nm.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible