HGFT. Mirilla de nivel de aceite

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), negro o rojo, acabado brillante (HGFT/SL sólo en color negro).

Visor

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).

Anillo de empaque

Goma sintética NBR.

Ejecuciones estándar

  • HGFT.: con chapilla en forma de estrella de aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.
  • HGFT/SL: sin chapilla.

Temperatura máxima de trabajo continuo

100°C a una presión de 3 bar.

Información general

Nota

Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte al Departamento de Ventas de ELESA.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Tuerca de latón tipo GH. para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible