San - Antimicrobial
EYK. Volantes de tres brazos
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
- ECB.I: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecución estándar
Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.
Empuñadura giratoria EBS+x en tecnopolímero, no desmontable.
Accesorios bajo pedido
Ejecuciones especiales bajo pedido
Insertos con agujero y ranura en cumplimiento con DIN 6885/1 tolerancia P9.
Para realizar el pedido del volante con ranura, añada –K después del código y de la descripción (por ejemplo, 208311-K- ETW.400+EBS A-20-K).
Para cantidades suficientes: versiones con dispositivo de bloqueo (patente de Elesa).
Los volantes de tres brazos se pueden personalizar con marcas, logotipos o gráficos especiales (tampografiado). Los volantes o manivelas también se pueden suministrar en tecnopolímero de colores especiales.
Ergonomía y diseño
Tres brazos equidistantes (120°) ofrecen un agarre perfecto y la mayor facilidad operativa, incluso para personas con discapacidades. Las líneas redondas, la forma especial compacta y ergonómica del diseño del volante EYK junto con la ausencia de cavidades ofrecen un excelente nivel de seguridad para las manos durante las operaciones de maniobra.