San - Antimicrobial
ETK. Volante de tres brazos
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
- ECB.I: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecución estándar
Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.
Empuñadura giratoria I.631+x en tecnopolímero, no desmontable.
Accesorios bajo pedido
Ejecuciones especiales bajo pedido
Insertos con agujero y ranura en cumplimiento con DIN 6885/1 tolerancia P9.
Para realizar el pedido del volante con ranura, añada –K después del código y de la descripción (por ejemplo, 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).
Para cantidades suficientes: versiones con dispositivo de bloqueo (patente de Elesa),).
Los volantes de tres brazos se pueden personalizar con marcas, logotipos o gráficos especiales (tampografiado). Los volantes o manivelas también se pueden suministrar en tecnopolímero de colores especiales.
Ergonomía y diseño
Tres brazos equidistantes (120°) ofrecen un agarre perfecto y la mayor facilidad operativa, incluso para personas con discapacidades. Las líneas redondas, la forma especial compacta y ergonómica del diseño del volante ETK junto con la ausencia de cavidades ofrecen un excelente nivel de seguridad para las manos durante las operaciones de maniobra.