San - Antimicrobial
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Aluminio anodizado mate.
Tapón
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color gris RAL 7035 (C3), acabado mate.
Ejecuciones estándar
- MF-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- MF-N:
- agujero cilíndrico ciego, refuerzo de latón y agujero transversal semimecanizado para fijar al eje.
- agujero ciego cuadrado, refuerzo de latón con tornillo prisionero transversal UNI 5929-85 (tornillos prisioneros de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa).
- MF-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).