ERF. Manillas de palanca

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • ERF-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • ERF-N:
  • agujero cilíndrico ciego, refuerzo de latón y agujero transversal semimecanizado para fijar al eje.
  • agujero ciego cuadrado, con tornillo prisionero transversal UNI 5929-85 (tornillos prisioneros de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa).
  • ERF-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible