Ejecuciones estándar
- RML-US-AN: Imán de aluminio-níquel-cobalto (AlNiCo), resistente a temperaturas de hasta 450 °C.
- RML-US-ND: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB) para temperaturas de hasta 80 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención RML-US son imanes cilíndricos sin blindar.
Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.
Cuando se utilizan sin un espacio de aire, los imanes RML-US sin blindar tienen fuerzas adhesivas inferiores a las de los sistemas de imanes RML 772) en la cual el blindaje magnético incrementa enormemente la intensidad de la fuerza adhesiva que actúa sobre la superficie.