San - Antimicrobial
EKK-SST-VD Mandos moleteados
Tecnopolímero detectable visualmente
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecución estándar
inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
Características y aplicaciones
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.