San - Antimicrobial
EBK-H SOFT Empuñaduras lobulares con forma de hongo
Tecnopolímero soft-touch con visor
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) alta resistencia, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch" unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.
Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Visor lenticular
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Resistente a disolventes, aceites, grasas, bencinas y otros agentes químicos (evitar el contaco con alcohol). Montaje a presión. Mejora la visibilidad de la chapilla.
Ejecución estándar
Casquillo de latón, agujero roscado.
Accesorios bajo pedido
Chapilla autoadhesivas MA. con símbolos gráficos standard, se suministran por separado.
Instrucciones de montaje de la etiqueta
Fije la etiqueta autoadhesiva (con ideograma impreso en el lado adhesivo) en la superficie interior del visor lenticular, ejerciendo presión desde el centro hacia el exterior para evitar que se formen burbujas de aire. Inserte manualmente el visor lenticular y dé leves golpes con una maza de plástico o de madera hasta que quede encajado. La etiqueta, de este modo, queda incorporada y protegida por el visor lenticular estanco.