EGH.SOFT Empuñadura lobular cilíndrica
Tecnopolímero soft-touch
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) alta resistencia, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch" unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.
Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecución estándar
Agujero ciego liso.
El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El revestimiento con elastómero "soft touch", mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de la mano. Por esta razón, es adecuado para máquinas para deportes, herramientas y máquinas para jardinería y transporte de bienes, instrumentos de alta precisión y ayudas para personas con discapacidades.
Instrucciones de montaje
Ajuste la manilla al extremo del eje ligeramente biselado y empuje con la mano lo más posible, o por medio de una prensa pequeña. Alternativamente, es posible golpear la manilla con un martillo de plástico o de madera hasta que quede firmemente en su lugar. En este caso, recomendamos encarecidamente usar un paño u otro material suave adecuado sobre el producto para evitar daños a la superficie.