GN 509.1 Elementos de deslizamiento con esfera

Acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Anillo de sellado

Sello de fieltro (solo para dimensiones d2 = 36).

Ejecuciones estándar

  • GN 509.1-SBL: Carcasa de acero torneado y zincado. Bolas de acero natural.
  • GN 509.1-SNI: Carcasa de acero torneado y zincado. Bolas de acero inoxidable AISI 420C.
  • GN 509.1-NNI: carcasa de acero inoxidable AISI 420B o acero inoxidable AISI 303 (solo para dimensiones GN 509.1-15). Bolas de acero inoxidable AISI 420C.
Información general

Características y aplicaciones

Las unidades de transferencia de bolas GN 509.1 son particularmente adecuadas en carriles para transportador. Facilitan los movimientos lineales o giratorios aun con cargas pesadas (véase Datos técnicos).

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Anillos de fijación GN 509.3 los anillos de muelle de acero inoxidable permiten que el montaje y desmontaje de las unidades de transferencia de bolas GN 509.1 sea fácil y rápido.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Bolas de tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.