DIN 580 Cáncamos de elevación

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • DIN 580-ST: acero galvanizado, pasivado azul
  • DIN 580-NI: Acero inoxidable AISI 304
Información general

Características y aplicaciones

El uso de los pernos de ojo de elevación DIN 580 deben suceder bajo las siguientes condiciones.

  • la longitud de la rosca del agujero de montaje debe ser igual a la longitud de la rosca del pasador del perno de ojo;
  • el pasador del perno de ojo debe estar totalmente atornillado hasta el tope sobre la superficie de montaje;
  • el material de la superficie de montaje debe tener las mismas características mecánicas del perno de ojo;
  • no exceda los valores máximos de carga indicados en la tabla.

Más información técnica disponible en "Instrucciones de funcionamiento".

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.