San - Antimicrobial
Base de tecnopolímero, vástago de acero
Base
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Vástago articulado
Roscado en acero cincado con hexágono para ajuste.
Ejecuciones estándar
- LSX.A: sin disco antideslizante.
- LSX.A-AS: con disco antideslizante de caucho SBR, se suministra montado en la base.
Características
Los valores de carga estática de la tabla inferior se refieren a la resistencia a la carga aplicada en el eje del elemento de nivelación.
En condiciones de trabajo habituales, se debe de tener en cuenta cualquier esfuerzo lateral o angular que pueda afectar a la resistencia del disco antideslizante.
En condiciones de trabajo especialmente pesado o en superficies adherentes, la opción LSX.A-AS con disco antideslizante de caucho SBR puede no ser la adecuada. En estos casos, véase también LS.A-AS.