Tecnopolímero
Material
High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, black colour, matte finish. Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Tapón de inserto
Placa frontal autoadhesiva de acero inoxidable AISI 304 adhesivo adecuado para entrar en contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
inserto de acero inoxidable AISI 304, estándar Agujero escariado.
Véase tabla los diámetros d' y d" máximos de perforación admisibles.
- VRTP-P+I-SST: con empuñadura giratoria tipo I.621+x en tecnopolímero de base poliamídica (PA), certificado en cumplimiento con la normativa de la FDA.
- VRTP-P+IR-SST: con empuñadura abatible tipo IR.620) en tecnopolímero de base poliamídica (PA), certificado en cumplimiento con la normativa de la FDA. Pasador, casquillo y componentes internos en acero inoxidable AISI 304, soporte en acero inoxidable AISI 316L.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Inserto con agujero y ranura de conformidad con ANSI B17.1-1967 tolerancia P9.
Para pedir el volante con ranura, agregue el índice -K después del código y la descripción (por ejemplo, 979111-K VRTP.80-P+I-SST-5/16-K).
Características y aplicaciones
El borde sólido del volante permite una fácil limpieza gracias a la ausencia de ranuras posteriores. Por eso, siendo el material de tecnopolímero de base polipropilénica y los componentes metálicos en acero inoxidable AISI 304, esta versión del volante VRTP. está diseñada para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y médica.