PMT.200 (inch sizes) Posicionadores de muelle

Posición de bloqueo, cuerpo de SUPER-tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

Posicionador

Acero endurecido pavonado o acero inoxidable AISI 303

Se recomienda tolerancia H7 para agujero coincidente.

Palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) autolubricante reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Muelle

acero inoxidable AISI 302.

Contratuerca (NTT)

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

También disponible como accesorio vendido de forma separada (véase tabla NTT).

Ejecuciones estándar

  • PMT.200-A: posicionador de acero pavonado, sin contratuerca.
  • PMT.200-AK: posicionador de acero pavonado, con contratuerca (suministrada sin montar).
  • PMT.200-SST-A: posicionador de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca, no magnético.
  • PMT.200-SST-AK: posicionador de acero inoxidable AISI 303, con contratuerca (suministrada sin montar), no magnético.
Información general

Características y aplicaciones

  • Los posicionadores de muelle de palanca PMT.200 se utilizan cuando el posicionador debe replegarse rápidamente.
  • Al girar la palanca 180°, el émbolo se detiene en la posición retraída, donde la palanca permanece en esta posición mediante una muesca.
  • Combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
  • Material anticorrosivo: adecuado incluso en presencia de líquidos o humedad (PMT.200-SST).
  • El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación.
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle PMT.200 (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).

Producto de SUPER tecnopolímero basado en tecnología ELESA, dimensiones de conformidad con los estándares de GN 612, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.

Palanca: Diseño original ELESA.

PMT.200-SST-A (inch sizes) - Posicionador de acero inoxidable AISI 303, sin contratuerca 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible